로봇 하우징용 핸들링 시스템
![](/fileadmin/_processed_/f/7/csm_ZIM_BIL_SYS_01SYS000415__SALL__AIN__V1_2bd897c364.png)
도전과제
세 대의 머시닝 센터를 로봇으로 연결해야 했습니다. 자동화를 개조했기 때문에 필요한 공간과 로봇 크기에 제한이 있었습니다. 또한 이 기계들은 매우 다양한 부품에 사용되어야 했습니다.
해결책
다양한 부품으로 인해 자동 그리퍼 교체가 사용되었습니다. 그리퍼는 소형 로봇을 사용할 수 있도록 무게에 최적화되도록 설계되었습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP40
- 공압식
- 외부 그립
- 내부 그립
기술 데이터
동력 종류 | PNEU |
최대 파지력 | 6600 [N] |
그리핑 컨셉 | FORM |
그리핑 스프링 | KLE |
최대 스트로크 | 200 [mm] |
IP 등급 | IP40 |
시스템 중량 | 112 [kg] |